Danfoss logo
NL9CNXN0

Optyma™, NL9CNXN0

114F3509

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR290
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Compressor modelNL9CN
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]36 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]34 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.25 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.22 A
Denumire produsBare unit
DescriereNL9CNXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionNL9CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL9CNXN0
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicReciprocating
Tip condensatorBG_2
Tip produsOptyma™ N0
Utilizare segmentLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersiuneN0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17.265 Kilogram
Greutate netă15 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume59.61 Litru
EAN/UPC5702428566384