Optyma™, SC12GXT0
114E2351
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2351
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | HBPLBPMBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 240 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | SC12G |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 36 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 34 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.25 A |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 0.22 A |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | SC12GXT0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | SC12GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT0 |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Produs identic | 114E2390114E2457114E2521114E2545114E2549114E4022 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip condensator | BG_3 |
| Tip produs | Optyma™ T0 |
| Utilizare segment | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Versiune | T0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 22.305 Kilogram |
| Greutate netă | 22.305 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 71.021 Litru |
| EAN/UPC | 5702428570923 |