Danfoss logo
 OP-LNYM0400UWH000Q - OP-LNYM0500UWH000Q - OP-LNYM0600UWH000Q

Optyma™ Slim, LNYM0400UWH000Q

114N3652

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR448AR449AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]230/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]220/1/60
Aplicație AWEFOutdoor
AplicațiiLBP
AprobareUL listed
Aprobat ULYes
AWEF afișatYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricQ
Compressor modelLLZ013T2
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]430 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]2.10 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]6100 m³/h
Denumire produsPackage unit
DescriereOP-LNYM0400UWH000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
EconomizoareNo
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamilyOptyma™ Slim
Fază3
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]430 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Injectarea lichiduluiYes
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LNYM0400UWH000Q LLZ013T2
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.90 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberLNYM0400UWH000Q
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Oil typePOE
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produs identic114N3503
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicScroll
Tensiune 60Hz [V]220 V
Tensiune 60Hz [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorJ8
Tip produsOptyma™ Slim WH
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]208 V
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VersiuneWH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută110 Kilogram
Greutate netă101 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume372.932 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm