Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM099MLW09E

114X7321

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCEEAC
Baterie inclusăNo
Cod electricE
Compressor Low pressure volume (L)3.50 L
Compressor modelMLZ045T4
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]140 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]1.60 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Denumire produsPackage unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA W09
DescriereOP-MSIM099MLW09E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]560 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]7/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]560.000 mm
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fază3
Filter Drier Volume (L)0.35
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]72 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]825.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]1105.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSIM099MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.49 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16.9 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM099MLW09E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)]68 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]48 dBA
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Număr de ventilatoare1
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]79 dBA
Receiver typeVertical
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
TehnologicScroll
Tensiune 50Hz [V]380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]440 V
Tip condensatorG7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorB3
Tip produsOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare SEC - climă medie440 V
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersiuneW09
Vol intern bobină condensator1.62 L
Volum rezervor [L]6.2 L
Volume (L)0.107 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută96 Kilogram
Greutate netă76 Kilogram
Volume422.994 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424592486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm