Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM009DYW09G

114X7287

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCEEAC
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid255 V
Cod electricG
Compressor modelDLY90RAb
Conexiune linie lichid [in]3/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]60 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.32 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Denumire produsPackage unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA W09
DescriereOP-MSTM009DYW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]365 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]3/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]365.000 mm
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fază1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]25 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime totală [mm]530.0 mm
Lățime [mm]910.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]364.0 mm
Material DescriptionOP-MSTM009DYW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)0.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC5.3 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSTM009DYW09G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]32 dBA
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tensiune 50Hz [V]187 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]255 V
Tip condensatorA7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorB1
Tip produsOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]187 V
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersiuneW09
Vol intern bobină condensator0.39 L
Volum rezervor [L]1.3 L
Volume (L)0.035 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută67 Kilogram
Greutate netă52 Kilogram
Volume318.042 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424586386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm