Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM046MLW09E

114X7278

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCEEAC
Baterie inclusăNo
Cod electricE
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ021T4
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]110 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Denumire produsPackage unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA W09
DescriereOP-MSIM046MLW09E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fază3
Filter Drier Volume (L)0.17
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]68 W
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]690.0 mm
Lățime [mm]1079.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lungime [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSIM046MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.84 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC9.5 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSIM046MLW09E
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Număr de ventilatoare1
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tensiune 50Hz [V]380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]440 V
Tip condensatorD7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorB2
Tip produsOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare SEC - climă medie440 V
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersiuneW09
Vol intern bobină condensator0.58 L
Volum rezervor [L]3.4 L
Volume (L)0.097 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută101 Kilogram
Greutate netă87 Kilogram
Volume552.636 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424586331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm