Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM084LLW09E

114X7188

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Cod electricE
Compressor modelLLZ015T4
Conexiune linie lichid [in]1/2 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]220 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.96 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Denumire produsPackage unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA W09
DescriereOP-LSQM084LLW09E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]500 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]500.000 mm
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]130 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]540.0 mm
Lățime [mm]1105.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.32 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Caracteristicile
Valoare
Lungime [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-LSQM084LLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LSQM084LLW09E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)]64 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]44 dBA
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Număr de ventilatoare1
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]75 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
TehnologicScroll
Tensiune 50Hz [V]380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorG7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorB3
Tip produsOptyma™ Slim Pack W09
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare SEC - climă medie415 V
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VersiuneW09
Vol intern bobină condensator1.62 L
Volum rezervor [L]6.2 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută120.5 Kilogram
Greutate netă101 Kilogram
Volume628.56 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428561129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm