Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM018DPW09G
114X7130
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7130
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | LBP |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 240 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | DPT16LA |
| Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 60 W |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.32 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Descriere | OP-LSQM018DPW09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 365 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 365.000 mm |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 25 W |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 530.0 mm |
| Lățime [mm] | 910.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.48 kW |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Lungime [mm] | 364.0 mm |
| Material Description | OP-LSQM018MPW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 5.3 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-LSQM018DPW09G |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 52 dBA |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| RLA | 23.6 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tip condensator | A7 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip hotă/grilaj ventilator | B1 |
| Tip produs | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Versiune | W09 |
| Vol intern bobină condensator | 0.39 L |
| Volum rezervor [L] | 1.3 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 56 Kilogram |
| Greutate netă | 54 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 317.24 Litru |
| EAN/UPC | 5702428561693 |