Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM018DPW05G

114X7107

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Aprobare rezervorCE
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Compressor modelDPT16LA
Conexiune linie lichid [in]3/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]60 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.32 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Denumire produsPackage unit
DescriereOP-LSQM018DPW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]365 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]3/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]365.000 mm
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]25 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]530.0 mm
Lățime [mm]910.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.48 kW
Caracteristicile
Valoare
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lungime [mm]364.0 mm
Material DescriptionOP-LSQM018MPW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC5.3 A
Model numberOP-LSQM018DPW05G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)]52 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]32 dBA
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]63 dBA
RLA23.6 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicReciprocating
Tensiune 50Hz [V]220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Tip condensatorA7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorB1
Tip produsOptyma™ Slim Pack W05
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VersiuneW05
Vol intern bobină condensator0.39 L
Volum rezervor [L]1.3 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută65 Kilogram
Greutate netă51 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume314.16 Litru
EAN/UPC5702428561921