Optyma™ Plus, OP-MPIM125MLP00E
114X4409
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X4409
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 400/3/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobare rezervor | CEMoroccoUKCA |
| Baterie inclusă | No |
| Cod electric | E |
| Compressor Low pressure volume (L) | 5.50 L |
| Compressor model | MLZ058T4B |
| Conexiune linie lichid [in] | 3/4 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 140 W |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 1.60 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Denumire produs | Package unit |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA P00 G7 J7 |
| Descriere | OP-MPIM125MLP00E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 560 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 560.000 mm |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fază | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.81 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 72 W |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 966.0 mm |
| Injectarea lichidului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime [mm] | 1835.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 95 A |
| Lungime [mm] | 650.0 mm |
| Material Description | OP-MPIM125MLP00E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.29 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 20 A |
| Min fuse rating [A] | 25 A |
| Model number | OP-MPIM125MLP00E |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 66 dBA |
| Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 46 dBA |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Nr. dosar SCIP | 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Number of receivers | 2 |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 77 dBA |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 12.8 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tehnologic | Scroll |
| Tensiune 50Hz [V] | 380 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Tip condensator | J7 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip hotă/grilaj ventilator | H4 |
| Tip produs | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 380 V |
| Valoare SEC - climă medie | 415 V |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Vol intern bobină condensator | 1.97 L |
| Volum rezervor [L] | 10.0 L |
| Volume (L) | 0.584 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 230 Kilogram |
| Greutate netă | 180 Kilogram |
| Volume | 1152.197 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |