Danfoss logo
OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

Optyma™ Plus, OP-MPIM068MLP00G

114X4307

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCEEAC
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid255 V
Cod electricG
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ030T5
Conexiune linie lichid [in]5/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]140 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]1.60 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Denumire produsPackage unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA P00 G7 J7
DescriereOP-MPIM068MLP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]560 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]560.000 mm
FamilyOptyma™ Plus
Fază1
Filter Drier Volume (L)0.35
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]72 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]965.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]1441.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA127 A
Lungime [mm]531.0 mm
Material DescriptionOP-MPIM068MLP00G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC33.9 A
Min fuse rating [A]40 A
Model numberOP-MPIM068MLP00G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)]62 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]42 dBA
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]79 dBA
Receiver typeVertical
RLA21.7 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
TehnologicScroll
Tensiune 50Hz [V]187 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]255 V
Tip condensatorG7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorH3
Tip produsOptyma™ Plus P00 (A2L)
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]187 V
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VersiuneP00
Vol intern bobină condensator1.62 L
Volum rezervor [L]6.2 L
Volume (L)0.171 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută137 Kilogram
Greutate netă101 Kilogram
Volume738.39 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424592516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm