Danfoss logo
OP-LPVM026DSP00G - OP-LPVM034DSP00G - OP-LPVM048NTP00E - OP-LPVM048NTP00G - OP-LPVM068NTP00E

Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00G

114X3204

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452AR454CR455A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorCEEAC
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid255 V
Cod electricG
Compressor High pressure volume (L)0.30
Compressor Low pressure volume (L)7.50 L
Compressor modelNTZ048-5
Conexiune linie lichid [in]3/8 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]110 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Denumire produsPackage unit
Denumire produs dosar SCIPOPTYMA P00 A7 D7
DescriereOP-LPVM048NTP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]450.000 mm
FamilyOptyma™ Plus
Fază1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]68 W
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]813.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]1090.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.13 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
LRA37 A
Lungime [mm]480.0 mm
Material DescriptionOP-LPVM048NTP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-LPVM048NTP00G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)]59 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)]39 dBA
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Nr. dosar SCIP1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]70 dBA
Receiver typeVertical
RLA7.9 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tensiune 50Hz [V]187 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]255 V
Tip condensatorD7
Tip de racordSolder
Tip hotă/grilaj ventilatorH2
Tip produsOptyma™ Plus P00 (A2L)
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]187 V
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VersiuneP00
Vol intern bobină condensator0.58 L
Volum rezervor [L]3.4 L
Volume (L)0.040 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută109 Kilogram
Greutate netă72 Kilogram
Volume636.608 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424289287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm