Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX12P/90-4 SL

115D14583

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 14583

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru2
Clasă IPIP66
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]7300 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSHGX12P/90-4 SL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1/2 in
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Înălțime totală [mm]745.0 mm
Lățime [mm]1086.00 mm
Legacy BOCK ID14583
Lungime [mm]750.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/90-4 SL_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]475
Model numberSHGX12P/90-4 SL
Număr de ventilatoare1
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]16.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tip produsSHGX12

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150.1 Kilogram
Greutate netă115.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume606.803 Litru