Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/665-4 L

114D16196

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16196

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru4
Clasă IPIP66
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]19700 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]24200 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSHGX44e/665-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]1306.0 mm
Lățime [mm]1249.00 mm
Legacy BOCK ID16196
Lungime [mm]1046.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/665-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/665-4 L
Număr de ventilatoare4
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]42.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tip produsSHGX44

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută386.3 Kilogram
Greutate netă323.3 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1706.229 Litru