Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/255-4 SL
114B16111
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16111
114B16111
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cilindru | 4 |
| Clasă IP | IP66 |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 550 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 800 W |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | SHGX34e/255-4 SL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-1/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 5/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | No |
| Family | SHG L |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Hot gas temperature sensor | No |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 746.0 mm |
| Lățime [mm] | 1086.00 mm |
| Legacy BOCK ID | 16111 |
| Lungime [mm] | 750.0 mm |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/255-4 SL_B |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX34e/255-4 SL |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Condensing Units |
| Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Tehnologic | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Tip produs | SHGX34 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 210.4 Kilogram |
| Greutate netă | 175.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 607.617 Litru |