Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX44e/665-4 L
114E16255
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16255
114E16255
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR407AR407FR448AR449A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cilindru | 4 |
| Clasă IP | IP44 |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Comentarii racord refulare | Standard |
| Comentarii racord refulare | Soldering |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 550 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 800 W |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 19700 m³/h |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 24200 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | SHAX44e/665-4 L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1-3/8 in |
| Dimensiune racord de evacuare [in] | 7/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHA L |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hot gas temperature sensor | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 1306.0 mm |
| Lățime [mm] | 1243.00 mm |
| Legacy BOCK ID | 16255 |
| Lungime [mm] | 1043.0 mm |
| Material Description | COND. UNIT SHAX44e/665-4L_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHAX44e/665-4 L |
| Număr de ventilatoare | 4 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Condensing Units |
| Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Tehnologic | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Tip produs | SHAX44 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 394.1 Kilogram |
| Greutate netă | 331.1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1693.162 Litru |