Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA22e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX22e/125-4 L

114D16047

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16047

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR407AR407FR448AR449A
Alimentare cu energie compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru2
Clasă IPIP44
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]7300 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSHAX22e/125-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]1/2 in
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]745.0 mm
Lățime [mm]1086.00 mm
Legacy BOCK ID16047
Lungime [mm]773.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX22e/125-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX22e/125-4 L
Număr de ventilatoare1
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]16.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tip produsSHAX22

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută178.2 Kilogram
Greutate netă144.2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume625.411 Litru