Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA34e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX34e/380-4 L

114C16121

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16121

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR407AR407FR448AR449A
Alimentare cu energie compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru4
Clasă IPIP44
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]9700 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]12000 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSHAX34e/380-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]7/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]5/8 in
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Caracteristicile
Valoare
Hot gas temperature sensorNo
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]696.0 mm
Lățime [mm]1208.00 mm
Legacy BOCK ID16121
Lungime [mm]1043.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX34e/380-4L_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX34e/380-4 L
Număr de ventilatoare2
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]22.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tip produsSHAX34

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută248.4 Kilogram
Greutate netă189.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume876.921 Litru