Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX44e/475-4 L

114B16253

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16253

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR407AR407FR448AR449A
Alimentare cu energie compresor [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru4
Clasă IPIP44
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]550 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]800 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]10400 m³/h
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]12600 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereSHAX44e/475-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-3/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]7/8 in
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
FamilySHA L
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]796.0 mm
Lățime [mm]1224.00 mm
Legacy BOCK ID16253
Lungime [mm]1043.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX44e/475-4L_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX44e/475-4 L
Număr de ventilatoare2
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]35.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tip produsSHAX44

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută376 Kilogram
Greutate netă266 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1016.199 Litru