Danfoss logo
 Bock_PlusBox

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/215-4 P&P

114V16130

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16130

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration padsYes
Baterie inclusăNo
Cilindru4
Clasă IPIP44
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Comentarii racord refulareStandard
Comentarii racord refulareSoldering
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]600 W
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]9100 m³/h
Denumire produsPackage Unit
DescriereSHGX34e/215-4 P&P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]1-1/8 in
Dimensiune racord de evacuare [in]5/8 in
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilyPlusbox
Fan typeStandard
Fază3
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseBock Semi-Hermetic Condensing Units
Caracteristicile
Valoare
Hot gas temperature sensorNo
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală [mm]968.0 mm
Lățime [mm]1570.00 mm
Legacy BOCK ID16130
Lungime [mm]679.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/215-4P&P_V
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/215-4 P&P
Număr de ventilatoare1
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Protecție motorINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Safety valve for receiverNo
Speed controllerYes
Step protection for CR/SUNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Suction connection size [mm]28.00 mm
TehnologicBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tip produsSHGX34 P&P

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută570.8 Kilogram
Greutate netă499.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1031.917 Litru