Pressure transmitter, Sensor
SSA551D030
High pressure sensor PSH, HSK-BC150D-016, Range:0 to 150bar, Connection size:Φ6.0
SSA551D030
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Pressure transmitter |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA SPARE-12 |
| Descriere | High pressure sensor PSH, HSK-BC150D-016, Range:0 to 150bar, Connection size:Φ6.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Pressure transmitter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, SENSOR,HP |
| Nr. dosar SCIP | dbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7) |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip produs | Sensor |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.448 Kilogram |
| Greutate netă | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.49 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |