Fan system, Fan motor
SSA512T155
Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V
SSA512T155
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Fan system |
| Denumire produs dosar SCIP | Fan motor |
| Descriere | Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 386W DC |
| Nr. dosar SCIP | 54f1dcbd-1711-45ab-b0dd-af1f2653f16d |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS no. 872-50-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip produs | Fan motor |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.2 Kilogram |
| Greutate netă | 7.1 Kilogram |
| Volume | 27 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |