KLP
KLP214MAS2
Evaporator KLP214MA-S2B
KLP214MAS2
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Denumire produs | Low Profile |
| Descriere | Evaporator KLP214MA-S2B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Family | Evaporator |
| Grupă de produse | Evaporators |
| Material Description | Evaporator KLP214MA-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | KLP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 40.25 Kilogram |
| Greutate netă | 35 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 196.082 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |