Electrical component, Starting relay
119-7762
Relay HST
119-7762
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cădere [A] [Min] | 6.20 A |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Denumire produs | Electrical component |
| Descriere | Relay HST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SP - STARTING RELAY TF 115V/60Hz |
| Preluare [A] [Max] | 8.10 A |
| Product line | Condensing Units |
| Protecție motor | HST |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip produs | Starting relay |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.8 Kilogram |
| Greutate netă | 0.68 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.113 Litru |
| EAN/UPC | 5702424535308 |