Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-6672
NF7CLX
119-6672
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 115/1/60 |
| Aplicații | LBPMBP |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Cantitate ulei [cm3] | 300 cm³ |
| Capacitate condensator de pornire | 320 µF |
| Cilindrat [cm3] | 7.27 cm³ |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Black |
| Denumire produs | Compressor |
| Descriere | NF7CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizoare | No |
| Family | Compressor |
| Formatul ambalajului | Single pack |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Injectarea lichidului | No |
| LRA LST 60 Hz [A] | 0.40 kg |
| Material Description | SERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A |
| Model number | NF7CLX |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max] | 125 °C |
| Tip produs | NF |
| Tipul de motor | CSIR |
| Utilizare segment | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Volum de gaz liber [cm3] | 2280 cm³ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.42 Kilogram |
| Greutate netă | 10.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 8.306 Litru |