Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404A
Alimentare cu energie compresor [V]115/1/60
AplicațiiMBP
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Cantitate ulei [cm3]600 cm³
Capacitate condensator de funcționare23.5 µF
Capacitate condensator de pornire410 µF
Cilindrat [cm3]17.69 cm³
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
CuloareBlack
Curent de pornire HST [A]68.4 A
Denumire produsCompressor
DescriereSC18MLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizoareNo
FamilyCompressor
Formatul ambalajuluiSingle pack
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
Injectarea lichiduluiNo
LRA HST 50 Hz [A]68.40 A
LRA LST 60 Hz [A]1.30 kg
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
Model numberSC18MLX
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm]2.60 Ohm
Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm]0.60 Ohm
RLA13.50 A
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologicReciprocating
Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max]135 °C
Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max]125 °C
Tip produsSC
Tipul de motorCSR
Utilizare segmentRefrigeration MT
Volum de gaz liber [cm3]1460 cm³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută19.55 Kilogram
Greutate netă17 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume14 Liter