Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134a
AplicațiiHBPLBPMBP
AprobareCEUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ulei [cm3]600 cm³
Capacitatea condensatorului B410 uF
Cilindrat [cm3]17.69 cm³
Cod de configurareSingle
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Controlul capacitățiiFixed speed
CuloareBlack
Curent de pornire HST [A]56.8 A
Denumire produsCompressor
DescriereSC18G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizoareNo
FamilyCompressor
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
Caracteristicile
Valoare
Încărcare ulei [l]600.00 L
LRA HST [A]56.8 A
LRA LST 60 Hz [A]1.30 kg
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
Nr. de faze (compresor)1
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm]2.70 Ohm
Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm]0.70 Ohm
RLA9.8 A
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologicReciprocating
Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max]135 °C
Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max]125 °C
Tensiune 60Hz [V]115 V
Tensiune 60Hz [V] [Max]115 V
Tip produsSC
Tipul de motorCSIR
Utilizare segmentRefrigeration LTRefrigeration MT
Volum de gaz liber [cm3]1460 cm³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.73 Kilogram
Greutate netă14.548 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume22.009 Litru