Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

SC15G

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134a
AplicațiiHBPLBPMBP
AprobareCEUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Capacitatea condensatorului B240 uF
Cilindrat [cm3]15.28 cm³
Cod de configurareSingle
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Controlul capacitățiiFixed speed
CuloareBlack
Curent de pornire HST [A]39.7 A
Denumire produsCompressor
DescriereSC15G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizoareNo
FamilyCompressor
Formatul ambalajuluiSingle pack
Grupă de produseCondensing Units Accessories & Spare parts
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Încărcare ulei [l]600.00 L
LRA HST [A]39.7 A
LRA LST 60 Hz [A]1.30 kg
Material DescriptionSC15G Universal R134A 115V 60Hz
Model numberSC15G
Nr. de faze (compresor)1
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
Rezistență înfășurare auxiliară (înfășurare de pornire) pentru compresoare monofazate alt [Ohm]4.20 Ohm
Rezistența înfășurării principale pentru compresoarele monofazate [Ohm]1.00 Ohm
RLA7.6 A
Tehnica mărciiCondensing Units Accessories & Spare parts
TehnologicReciprocating
Temperatură înfășurare pe termen scurt [°C] [Max]135 °C
Temperatură statistică înfășurare [°C] [Max]125 °C
Tensiune 60Hz [V]115 V
Tensiune 60Hz [V] [Max]115 V
Tip de ambalare pachet unicSingle pack code number
Tip produsSC
Tipul de motorCSIR
Utilizare segmentRefrigeration LTRefrigeration MT
Volum de gaz liber [cm3]1460 cm³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.958 Kilogram
Greutate netă13.564 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume8.048 Litru