Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4G
118U5358
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
118U5358
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134a |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Compressor |
| Denumire produs dosar SCIP | OPTYMA SPARE-7 |
| Descriere | TL4G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4G |
| Nr. dosar SCIP | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnica mărcii | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tip produs | TL |
| Utilizare segment | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.5 Kilogram |
| Greutate netă | 7.4 Kilogram |
| Volume | 38.313 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |