Kit industrial, B0
077B7292
Denumire tip: Kit industrial, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 80
077B7292
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Activare caldă [°C] | 12.5 °C |
| Activare rece [°C] | 5.0 °C |
| Ajustarea poziției | RECE |
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 80 buc |
| Denumire produs | Kit industrial |
| Denumire tip | Kit industrial |
| Dezactivare caldă [°C] | 9.5 °C |
| Dezactivare rece [°C] | 1.5 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Sisteme mecanice de control pentru răcire |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Lungime tub capilar [mm] | 650 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Terminale | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip produs | B0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 91 Gram |
| Greutate netă | 60 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.295 Litru |
| EAN/UPC | 5715162980279 |