Válvula de solenoide, EV220W, Função: NF, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM
042U471032
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: CE; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector
042U471032
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoideAcessórios de válvula de solenoide |
| Aplicação | Aberto |
| Aprovação | CEWRAS |
| Atuador | W |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | EV220W 10B G 38E NC000 AS230CS |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | DIN 43650-A tipo pá |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 7.0 W |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV220W 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 10.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/8 in |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função | NF |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. de vedação | EPDM |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Valve EV220W 10B G 38E NC000 AS230CS |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV220W |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Opção de bobina | Clip-on |
| Operação | Servo-operada (diafragma) |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.200 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 2.900 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 217.5 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 15.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 10.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Recomendações de meios | Water & Brine |
| SCIP dossier no. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier product name | EV220W- solenoid valve |
| Sistema do atuador [mm] | 9.0 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 |
| Tamanho do atuador | 9 mm clip-on W |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.35 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 50 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 300 ms |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] | 208 V |
| Tipo de bobina | AS |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | EV220W |
| Valor cv [gal/min.] | 1.850 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.642 Quilograma |
| Peso líquido | 0.606 Quilograma |
| Volume | 0.883 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978194 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |