Danfoss logo
042N1278

Peça sobressalente, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Plugue do cabo

042N1278

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Contains batteriesNo
Contatos2 + PE
CorPreto
Corrente máx. de operação [A]16.00 A
Designação de tipoPlugue do cabo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm] [Máx]8.0 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín]6.0 mm
Diâmetro do cabo [pol.] [Máx]0.32 in
Diâmetro do cabo [pol.] [Mín]0.24 in
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Forma con. el.Form. A
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de bobina de solenoide
Mat. da gaxetaNBR
Mat. do suporte de caboPA66 + 25% GF
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Material do bloco de terminaisPA66 + 25%GF
Nome do produtoPlugue do cabo
Padrão da conex. elétr.DIN EN 175301-803A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Resistência máx. de contato [mOhm]15 mOhm
Tamanho da con. el.Pg 9
Tamanho do condutor, máx. [mm2]1.5 mm²
Tensão de alimentação [V] CA250 V
Tensão de alimentação [V] CC250.00 V
Tipo de gaxetaPlana
Tipo de produtoPeça sobressalente
Tipo do corpoOpaco
Usado para produtos018F Coil Type BTipo de bobina 018Z B042N Coil Type B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.03 Quilograma
Peso líquido0.03 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.034 Litro
EAN/UPC5715162295564