Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Válvula de solenoide, EV220A, Função: NA, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: CE, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Substituição recomendada: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoideAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AprovaçãoCE
AtuadorA
CE markYes
Chave de especificaçãoEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classificação da carcaça IPIP00
Comentários sobre tolerância do meioÁgua no máx. 60°C/140 °F
Con. padrãoISO 228-1
Conex. elétr.DIN 43650-A tipo pá
Conex. Int./Ext.Interno
Consumo de energia [W] 50Hz9.5 W
Consumo de energia [W] 60Hz6.5 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220A 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]12.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]32 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1/2 in
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoNA
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoMIX
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV220A
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.038 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.351 psi
Pressão máx. de teste[psig]363.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]725 psig
Pressão máx.de teste [bar]25.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]50.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tamanho do atuador9 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]60 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]300 ms
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]230 V
Tipo de bobinaAM
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV220A
Valor cv [gal/min.]2.900 gal/min
Valor Kv [m³/h]2.500 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.659 Quilograma
Peso líquido0.583 Quilograma
Volume0.777 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm