Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000

188X8882

Length [mm]: 6000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]6000.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS251-IS10/16/25-5000/6000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto78.4 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido78.4 Quilograma