MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000
188X7466
Length [mm]: 6000
188X7466
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 6000.0 mm |
| Conexão | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH, |
| Model | S121-IS10/16/25-5000/6000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 49 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 49 Quilograma |