PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG10-400
188X5417
Length [mm]: 400
188X5417
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 400.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG10 FEA L400 DP PUR |
| Model | S45SE-IG10-400 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 23 Quilograma |