Danfoss logo
SonoMeter 40 DN50 270mm flange_front

Medidores de energia, SonoMeter 40, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Aquecimento, rede, M-Bus

187F2083

Energy meter for commercial applications

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplicaçãoAquecimento
Autoridade de homologaçãoMID
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]3.0 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]2.5 m
Comunicação integradaM-Bus
Contains batteriesYes
DescriçãoEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)50 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]36 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]0 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]180 °C
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Material de isolamento do caboSemhalogênio
Material DescriptionSONO40 DN50 qp15 270 R fl HE 230V MBus
MeiosQualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]25 bar
Característica
Valor
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qc [m³/h]0.0300 m³/h
qi [m³/h]0.150 m³/h
qp [m³/h]15.0 m³/h
qs [m³/h]30.0 m³/h
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Slot do módulo da interface 1No interface module
Tamanho da conexãoDN 50
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]35 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de displayLCD
Tipo de homologaçãoTipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado
Tipo de produtoSonoMeter 40
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãorede
Tipos de conexãoFlange
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiaMWh
Valores Kv [m³/h]43.30 m³/h
Vida útil da bateria [anos]15.0 ano
Weight per battery19 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.985 Quilograma
Peso líquido8.735 Quilograma
Volume8.424 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424606138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm