Plate, S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O
185H1095
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1095
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espessura [mm] | 0.5 mm |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | TITAN |
| Material Description | S8/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model | S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O |
| Nome do produto | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tipo de produto | Plate |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.24 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 0.24 Quilograma |