MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 500.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15 Quilograma |
| Peso líquido | 15 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 493.286 Litro |