PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600
181H1736
Length [mm]: 600
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
181H1736
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 600.0 mm |
| Conexão | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B |
| Model | S100-IS06-600 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 41.8 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 41.8 Quilograma |