MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000
181H1732
Length [mm]: 3000
181H1732
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 3000.0 mm |
| Conexão | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S100 IS16 L3000 FEA DP MW |
| Model | S100-IS16-3000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 55 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 55 Quilograma |