Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1500

181H1728

Length [mm]: 1500
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1500.0 mm
ConexãoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1500DIV.B
ModelS100-IS06-1500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto41.8 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido41.8 Quilograma