Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-2000

181H1600

Length [mm]: 2000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2000.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L2000 DP MW
ModelS86-IS06-2000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto37 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido37 Quilograma