Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000

181H1599

Length [mm]: 2000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]2000.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS86-IS25-2000
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto49.2 Quilograma
Peso líquido49.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume3533.3 Litro