Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1500.0 mm
ConexãoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-1500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto36.9 Quilograma
Peso líquido36.9 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.79 Metro cúbico