MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-3000
181H1300
Length [mm]: 3000
181H1300
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 3000.0 mm |
| Conexão | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP MW |
| Model | S62-IS10-3000 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | MW Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 31.2 Quilograma |