PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG16-400
181H1221
Length [mm]: 400
181H1221
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento [mm] | 400.0 mm |
| Conexão | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S55SE IG16 FEA L400 DP PUR |
| Model | S55SE-IG16-400 |
| Nome do produto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo de produto | PU Insulation jacket |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.7 Quilograma |
| Peso líquido | 15.7 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 488.966 Litro |