Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600

181H0821

Length [mm]: 600

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]600.0 mm
ConexãoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16/25-600
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto26 Quilograma
Peso líquido26 Quilograma
Característica
Valor
Volume654.48 Litro