Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500

181H0677

Length [mm]: 1500

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1500.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10-16 L1500 FEA DP MW
ModelS36-IS10/16-1500
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto23.4 Quilograma
Peso líquido23.4 Quilograma
Característica
Valor
Volume1266.115 Litro