Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300

181H0533

Length [mm]: 1300

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento [mm]1300.0 mm
ConexãoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Característica
Valor
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS25 L1300 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS25-1300
Nome do produtoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo de produtoMW Insulation jacket

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15 Quilograma
Peso líquido15 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.665 Metro cúbico